Portadocumentos 8
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Esfera D15, acero inoxidable
Características
Article number | 0.0.687.12 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 28 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GB |
Descripción
Variantes
Sort by
Colore: grigio | |
Colore: nero |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
83059000