item
Anclajes para carril de roldanas

Anclajes para carril de roldanas


Ver las 21 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Anclaje, acero, zincado brillante
6 tornillos gota de sebo, autorroscantes, 3,9x16-TX20, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo 0.0.687.61
Serie Serie D30
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 265 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

El anclaje 40 con tope delantero para transportador de rodillos St permite fijar un transportador de rodillos St D30 a perfiles de la serie 8 de 40 mm de ancho. El anclaje tiene una conexión articulada para el transportador de rodillos. De este modo, también se puede conseguir una pendiente cuando se trabaja con perfiles perfectamente planos sin tener que girarlos.
El anclaje abraza el perfil desde arriba, se puede fijar a una ranura existente de la serie 8 y, cuando se instala en perfiles ligeros y económicos de la serie 8, puede sujetarse para que no se deslice utilizando los tornillos de gota de sebo incluidos.
 
El carril de roldanas St, Anclaje 40 con tope delantero H43 proporciona un tope seguro en el lado de la retirada. Además presenta una unión articulada. Con independencia del ángulo de la unión, el tope siempre está en ángulo recto al perfil de soporte.

Variantes

Ordenar por

Model:  Normal Design:  Without stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  H27 Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  H43 Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  Forward Stop H43 Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  I shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  End cap Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  End Cap with Stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  Forward Stop H43 Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Square Square Groove type:  8 mm
Model:  Normal Design:  Without stop Roller Conveyor:  St D30 Shape:  Square Square Groove type:  8 mm
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  St 60x24 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  U shape Design:  H43 Roller Conveyor:  St 60x24 Shape:  Circular Circular Groove type:  -
Model:  Normal Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  Normal Design:  H43 Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  I shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  Normal Design:  Forward Stop H43 Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  I shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 40x40 E Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  U shape Design:  Without stop Roller Conveyor:  Al 6 80x40 Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm
Model:  U shape Design:  H43 Roller Conveyor:  Al 6 80x40 Shape:  Circular Circular Groove type:  6 mm

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73269098