Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.687.68 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 9 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St. zinc. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
ESD-sicher: ✓ | Montageart: Schrauben | Durchmesser Seil: 3 mm | |
ESD-sicher: X | Montageart: Schrauben | Durchmesser Seil: 2 mm | |
ESD-sicher: ✓ | Montageart: Pressen | Durchmesser Seil: 3 mm | |
ESD-sicher: X | Montageart: Pressen | Durchmesser Seil: 2 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23130103
eCl@ss 4.0
23130103
eCl@ss 4.1
23130103
eCl@ss 5.0
23130103
eCl@ss 5.1
23130103
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 6.0.1
23130103
eCl@ss 7.1
23130103
eCl@ss 11.0
23130103
UNSPSC 7.0
31162904
Código arancelario
73269098