Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.687.74 |
---|---|
Características | gris oscuro similar al RAL 7021 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 10.2 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Couleur: RAL 7021 (anthracite) | |
Couleur: RAL 9010 (blanc pur) | |
Couleur: RAL 1021 (jaune colza) |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 8.0
27371226
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 4.1
27371281
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 7.1
27371290
Código arancelario
39269097