Juego de rodillos 8 D30
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontado
Rodillo D30 T1, termoplástico, ESD
2 rodamientos rígidos de bolas, acero, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.688.00 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 28.4 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Lauffläche: konkav | Abstand: 22 | inkl. Befestigungstechnik: ✓ | |
Lauffläche: plan | Abstand: 22 | inkl. Befestigungstechnik: ✓ | |
Lauffläche: konkav | Abstand: 12 | inkl. Befestigungstechnik: X | |
Lauffläche: plan | Abstand: 12 | inkl. Befestigungstechnik: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Código arancelario
83022000
Juego de rodillos 8 D30
Bajo petición