item
Tornillo de anclaje

Tornillo de anclaje


Ver las 4 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.688.05
Serie serie 8
Características zincado
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 87 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material St
Par M = 55 Nm

Descripción

¡No hay nada más rápido! El tornillo de anclaje item puede usarse para fijar maquinaria, escaleras, protecciones y estructuras con seguridad al suelo o las paredes. El tornillo de anclaje se instala directamente en el subsuelo y no necesita pasadores ni materiales de relleno, lo que ahorra tiempo y pasos de trabajo.
En primer lugar, taladre un orificio adecuado en el subsuelo de apoyo, y después utilice un destornillador eléctrico para fijar en posición el tornillo de anclaje item. La punta con forma especial y los cantos vivos del lateral aseguran unas características de ajuste óptimas. El tornillo de anclaje incluso dispone de aprobación ETA para hormigón fracturado. Es más, puede desatornillarse y retirarse sin dejar contornos sobresaliendo en el suelo al desmontar la planta.
El tornillo de anclaje está disponible para fijaciones en suelo y pared que utilicen tamaños de tornillos de ⌀6, ⌀8 y ⌀10.
Secuencia de montaje
1. Utilice un taladro de percusión y una broca para hormigón para practicar un orificio de suficiente profundidad.
2. Use una bomba de soplado o aspiración para limpiar el orificio.
3. Utilice un destornillador eléctrico para atornillar el tornillo de anclaje ST al suelo de hormigón.

Variantes

Ordenar por

Thread length:  60
Thread length:  85
Thread length:  130
Thread length:  110

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 4.0
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Código arancelario
73181499