item
Kit de detector de proximidad

Kit de detector de proximidad


Ver las 6 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 soportes para detectores de proximidad 8 KRF
2 detectores de proximidad 8 - 1NO
Detector de proximidad inductivo, conmutación positiva
Cuerpo Al, anodizado, natural
Mecanismo de fijación, tornillos de fijación
Tensión = 10…30 V DC
Intensidad de conmutaciónmáx = 150 mA
Alcance = 2 mm
Cable, gris, l = 3 m; d = 3 mm

Características

Número de artículo 0.0.688.08
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 384 g
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

¡Conozca siempre sus límites! Los detectores de proximidad item se utilizan para el regreso a la posición inicial y para la identificación de posiciones finales en unidades lineales. Se trata de dispositivos inductivos y envían las señales al controlador a través de un cable de conexión.
La combinación exacta de componentes depende del modelo usado y del lugar de instalación. Los kits de detectores de proximidad contienen todos los componentes necesarios para unidades lineales KRF, LRE y KGT. Al realizar un pedido, tenga en cuenta que algunos detectores de proximidad están disponibles en versiones NA (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado).
Nota: el software de puesta en marcha MotionSoft® de item admite el uso de detectores de proximidad con controladores item para garantizar que los sistemas pueden configurarse con rapidez.

Variantes

Ordenar por

Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  KRF Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contact Compatibility:  KRF Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  LRE Plug-in: 
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  LRE Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  KGT 8 Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contact Compatibility:  KGT 8 Plug-in:  X

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Código arancelario
85365080