Kit de detector de proximidad
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 fijaciones de detector de proximidad 8
2 detectores de proximidad M8
2 cables de conexión, l = 3 m, d = 3,5 mm
2 levas para detector de proximidad
Detector de proximidad inductivo, conmutación positiva,
adecuado para instalación con rosca M8x1
Tensión = 10…30 V DC
Intensidad de conmutación máx.= 200 mA
Alcance = 1,5 mm
LED indicador de estado
Características
Número de artículo | 0.0.688.11 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 191 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: ✓ | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X |
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Código arancelario
85365080
Kit de detector de proximidad
Bajo petición