Kit de detector de proximidad
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 detectores de proximidad 8 - 1NC
Detector de proximidad inductivo, conmutación positiva
Cuerpo Al, anodizado, natural
Mecanismo de fijación, tornillos de fijación
Tensión = 10…30 V DC
Intensidad de conmutaciónmáx = 150 mA
Alcance = 2 mm
Cable, gris, l = 3 m; d = 3 mm
Características
Número de artículo | 0.0.688.13 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 110 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: ✓ | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Código arancelario
85365080
Kit de detector de proximidad
Bajo petición