Kit rodillo de frenado D52-95 M6
0.0.688.23
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Rodillo de frenado D52
2 fijaciones para rodillo de frenado M6, acero, zincado brillante
4 tuercas de ranura en T V 8 St M6, acero, zincado brillante
4 tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912 M6x14, acero, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.688.23 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 395 g |
Fuerza perm. | Fper. = 500 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84313900
Kit rodillo de frenado D52-95 M6
0.0.688.23
Bajo petición