Screw Anchor
Bajo petición
Este producto está disponible por poco tiempo.
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.689.07 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 45 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Par | M = 55 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Thread length: 60 | |
Thread length: 85 | |
Thread length: 130 | |
Thread length: 110 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Código arancelario
73181499
Screw Anchor
Bajo petición
Este producto está disponible por poco tiempo.