Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.689.23 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | amarillo, similar al RAL 1023 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 380 g/m |
Dureza | 70 Sh A |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | PP/TPE |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | Materiale: TPE | Colore: nero | a prova di ESD: X | Profilo: Arrotondato | |
Serie: 8 | Materiale: TPE | Colore: nero | a prova di ESD: X | Profilo: Rettangolare | |
Serie: 8 | Materiale: PE, schiuma | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Profilo: Rettangolare | |
Serie: 6 | Materiale: PE, schiuma | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Profilo: Rettangolare | |
Serie: 8 | Materiale: PE, schiuma | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Profilo: Angolare | |
Serie: 8 | Materiale: TPE | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | Profilo: Rettangolare | |
Serie: 8 | Materiale: TPE | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | Profilo: Arrotondato | |
Serie: 8 | Materiale: PP/TPE | Colore: nero-giallo | a prova di ESD: X | Profilo: Rettangolare |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39169090