item
Interruptor ON/OFF, 1 polo M45 10A/250V

Interruptor ON/OFF, 1 polo M45 10A/250V


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.689.32
Serie serie 8
Características gris oscuro similar al RAL 7021
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 21 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PC

Descripción

Interruptor conmutador para usar con las cajas de montaje K76 M45. El interruptor de 1 polos está diseñado para corriente alterna de 10 A y 250 V.

Variantes

Ordenar por

Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau)
Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß)

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27142301
eCl@ss 4.0
27142301
eCl@ss 11.0
27142301
eCl@ss 4.1
27142301
eCl@ss 5.0
27142301
eCl@ss 5.1
27142301
UNSPSC 9.0
39121507
eCl@ss 6.0.1
27142301
eCl@ss 7.1
27142301
UNSPSC 7.0
39121507
Código arancelario
85369010