Interruptor ON/OFF, 1 polo M45 10A/250V
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.689.33 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | blanco, similar al RAL 9010 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 21 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PC |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Farbe: RAL 7021 (Schwarzgrau) | |
Farbe: RAL 9010 (Reinweiß) |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27142301
eCl@ss 4.1
27142301
eCl@ss 5.0
27142301
eCl@ss 5.1
27142301
UNSPSC 9.0
39121507
eCl@ss 6.0.1
27142301
eCl@ss 7.1
27142301
eCl@ss 4.0
27142301
eCl@ss 11.0
27142301
UNSPSC 7.0
39121507
Código arancelario
85369010
Interruptor ON/OFF, 1 polo M45 10A/250V
Bajo petición