Kit de fijación perfil soporte 8
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Unión raíl 8 R, inyección de aluminio, natural
1 Unión raíl 8 L, inyección de aluminio, natural
1 Unión raíl 8 R con tope, inyección de aluminio, natural
1 Unión raíl 8 L con tope, inyección de aluminio, natural
4 tornillos avellanados DIN 7991-M6x18
4 tuercas automáticas V 8 St M6, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.689.40 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 0.204 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Ausführung: Anschlag | |
Ausführung: Ohne Anschlag |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
73269098
Kit de fijación perfil soporte 8
Bajo petición