item
Perfil deslizamiento D30

Perfil deslizamiento D30


Ver las 22 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.689.47
Serie Serie D30
Características rojo, similar al RAL 3020
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 74.5 g/m
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material PE-HD

Descripción

¡El color potencia la eficacia! Los perfiles de deslizamiento D30 item fáciles de instalar se presentan en siete colores diferentes, algo que tiene una doble función: como protección de perfiles de bajo rozamiento en líneas de cintas transportadoras, y para la codificación por colores de los bastidores.
Además de los habituales negro y gris, los perfiles de deslizamiento D30 también se presentan en rojo, amarillo, verde, azul y naranja. Eso supone una enorme ayuda para la gestión visual, ya que los diferentes colores pueden usarse para indicar los contenidos de un carro de transporte. Los trabajadores pueden saber con un vistazo dónde van los desechos y dónde los productos acabados.
Al contrario que los perfiles de color D30, previstos como estructuras permanentes, las bandas de deslizamiento D30 pueden sustituirse muy rápidamente. Simplemente se encajan en el tubo perfilado D30 o el perfil 6 D30, son resistentes contra la abrasión y no dejan restos al retirarlos.
Las cintas de color también pueden usarse para indicar niveles de llenado en un sistema FIFO.
Nota: El perfil deslizamiento D30 con guía lateral H13 (0.0.671.33) proporciona una sujeción segura para tareas de transporte.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Red Red Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Red Red Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Yellow Yellow Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Yellow Yellow Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Green Green Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Green Green Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Blue Blue Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Blue Blue Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Orange Orange Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Orange Orange Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Centre
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Centre
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Centre
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Centre

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39161000