Brazo articulado con panel para herramientas
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Brazo articulado doble 8 695 con regulador de altura
1 Perfil 8 40x40 E
1 Perfil placa ranurada 8 400x14
Materiales de unión
Características
Número de artículo | 0.0.690.37 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 7.42 kg |
Fuerza máx. | Fmax. = 140 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Number of joints: 3 | |
Number of joints: 2 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100209
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84879090
Brazo articulado con panel para herramientas
Bajo petición