item
Articulación

Articulación


Ver las 11 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 medias articulaciones, fundición de zinc, aluminio blanco RAL 9006
2 fijaciones, PA-GF, negro
2 casquillos roscados M4, St, zinc.
2 anillos distanciadores, St, inoxidable
2 tornillos hexagonales, St
1 tornillo gota de sebo ISO 7380-M5x12, St, zinc. (premontado)
1 tornillo gota de sebo ISO 7380-M5x8, St, zinc.
1 tuerca perfil 5 St M5, zinc.

Características

Número de artículo 0.0.691.32
Serie serie 5
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 45 g
Carga móvil F2 = 100 N
Carga móvil F1 = 200 N
Carga fija F1 = 500 N
Carga fija F2 = 200 N
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Indicaciones de montaje

* No se incluye en el suministro.
* No se incluye en el suministro.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel: Bauform:  normal
Baureihe:  6 Außenmaß:  30x30 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  6 Außenmaß:  30x30 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel: Bauform:  normal
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  8 Außenmaß:  40x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel: Bauform:  normal
Baureihe:  8 Außenmaß:  80x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  X Außenmaß:  40x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel:  X Bauform:  normal
Baureihe:  X Außenmaß:  40x40 Ausführung Gelenk:  Individuell Klemmhebel: Bauform:  normal
Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Ausführung Gelenk:  Stirnseite / Nut Klemmhebel:  X Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 Außenmaß:  20x20 Ausführung Gelenk:  Stirnseite / Stirnseite Klemmhebel:  X Bauform:  beidseitig

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
79070000