Cabezal de botón pulsador, 22 mm
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.691.49 |
---|---|
Características | verde |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 9.9 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Colour: Red | |
Colour: Green | |
Colour: White |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
39121506
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Código arancelario
85365080
Cabezal de botón pulsador, 22 mm
Bajo petición