Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.691.53 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 40.9 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121545
UNSPSC 9.0
39121545
eCl@ss 6.0.1
27371244
eCl@ss 7.1
27371244
eCl@ss 8.0
27371244
eCl@ss 11.0
27371244
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
Código arancelario
85365080