item
Selector 2 posiciones 60°, 22mm

Selector 2 posiciones 60°, 22mm

0.0.691.54


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.691.54
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 12.4 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Descripción

Pushbuttons from item are universal command output devices that measure 22 mm in diameter. They are integrated into item Mounting Boxes K76 M45 using the Mounting Clamp for Contact Blocks, 22mm (0.0.691.55) and Adapter M45 for Control Circuit Device, 22mm.
Selector Switch 60°, 22mm is a turn switch with two positions and a clip-in function. Turning the switch 60° triggers the associated command.
Buttons and switches are held in place at the rear by the threaded ring that is included in the scope of supply. The fixings are suitable for a wall thickness of 1 to 6 mm.

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
Código arancelario
85365080