item
Bloque de contactos

Bloque de contactos


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.691.56
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 10 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA-GF

Descripción

Variantes

Ordenar por

Actuación:  Contacto de abertura
Actuación:  Contacto de cierre

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
eCl@ss 11.0
27371302
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
Código arancelario
85389099