item
Perfil unión D30 0-20° e ESD, negro, similar al RAL 9005

Perfil unión D30 0-20° e ESD, negro, similar al RAL 9005

0.0.691.79

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.691.79
Serie Serie D30
Características negro, similar al RAL 9005
ESD Protección contra ESD = si
Peso, espec. Longitud m = 102 g/m
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material PP-ESD

Descripción

¡Siempre hay que saber dónde están las cosas! El perfil de unión D30 0-20° e ESD y el perfil de etiquetado D30 e ESD le ayudan a tener una visión general incluso en las instalaciones más complejas. El perfil de etiqueta se puede acoplar directamente al flanco de un tubo perfilado D30 o instalar en el perfil unión.
La geometría del perfil unión le permite colocar etiquetas con un ángulo de 0° o 20° hacia arriba o hacia abajo. Así se garantiza que las etiquetas estén siempre claramente legibles en los compartimentos situados por encima y por debajo de la etiqueta, así como en los tubos perfilados torcidos. Además, se puede fijar un perfil de etiqueta continuo a lo largo de todo un perfil en cruz, incluso si los soportes de fijación del transportador de rodillos de una estantería FIFO ocupen algunas secciones. Para ello, el perfil unión se coloca en secciones.
El diseño asimétrico de la tira asegura que ni el soporte ni la etiqueta sobresalgan por encima del borde superior del perfil, lo que supondría un riesgo de ser arrancados. Las etiquetas pueden colocarse a 30 mm de altura y se pueden sujetar desde arriba gracias a un amplio ángulo de apertura. Aunque un perfil de etiqueta D30 e ESD se invirtiera 180°, esta no caería.

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
39162000