Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.692.10 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 0.5 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Peso: 0.5kg | Diametro esterno: 100 | Raggio esterno: 50 | Altezza/profondità Z: 13 | |
Peso: 1.25kg | Diametro esterno: 128 | Raggio esterno: 64 | Altezza/profondità Z: 20.5 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
eCl@ss 11.0
36129090
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.1
36129090
UNSPSC 9.0
31101705
eCl@ss 7.1
36129090
Código arancelario
73251000