Escuadra
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.692.14 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | similar al RAL 9006 aluminio |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 105 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
Variantes
Sort by
Line: 5 | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
Line: 6 | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
Line: 8 | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Single | |
Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: ✓ | Anti-torsion feature: Double | |
Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 8 | Material: Steel | Colour: Grey | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None | |
Line: 10 | Material: Steel | Colour: White aluminium | With anti-torsion device: X | Anti-torsion feature: None |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098