Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.692.51 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 148 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | PE-HD, ESD |
Descripción
Variantes
Sort by
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Red | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Red | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Yellow | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Yellow | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Green | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Green | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Blue | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Blue | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Orange | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Orange | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39161000