Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Placa carro transversal KLE 8 80x80 Al
2 Tapetas 8 80x16, PA-GF, gris
4 Tornillos Allen DIN 912-M8x30, St, zinc.
4 Arandelas DIN 433-8.4, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.692.61 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 931.2 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Forme de chariot: Standard | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Forme de chariot: Standard | |
Série: 6 | Compatibilité: KGT / guidage linéaire 6 60 | Forme de chariot: Standard | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Forme de chariot: Chariot croisé | |
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Forme de chariot: Chariot croisé | |
Série: 6 | Compatibilité: KGT / guidage linéaire 6 60 | Forme de chariot: Chariot croisé | |
Série: 6 | Compatibilité: Adaptatif | Forme de chariot: Chariot croisé |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Código arancelario
76169990