Montura PC estrecho
0.0.693.79
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 piezas laterales de la montura PC estrecho, St, aluminio blanco
Materiales de unión
Notas sobre uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.693.79 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 654 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76169990
Montura PC estrecho
0.0.693.79
Bajo petición