Perfil junta 8 K, kit esquinera
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
4 esquinas, kit esquinera, perfil junta 8 K, PA, gris sim. al RAL 7042
8 tapetas del perfil junta 8 K 4-5 mm ESD, PA-ESD, negro similar al RAL 9005
Características
Número de artículo | 0.0.694.18 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 60 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
ESD-safe: X | |
ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
«Perfil junta 8 K 4-5 mm, kit esquinera ESD» es un set de productos y contiene el mismo artículo 4 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097
Perfil junta 8 K, kit esquinera
Bajo petición