Luminaria LED
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo de aluminio
Interruptor basculante, encendido/apagado
Elementos de unión
Tensión nominal: 24 V CC mediante base modular
Clase de protección: III
Salida: 40 W luminaria LED
Índice de reproducción cromática: Ra ≈ 85
Temperatura de color: T ≈ 4000 °K (blanco neutro)
Características
Número de artículo | 0.0.694.23 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 0.881 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Leistung: 30 Watt | Maß Y: 550 | Breite: 80 | Maß Z: 32 | Bauform: professionell | |
Leistung: 15 Watt | Maß Y: 300 | Breite: 80 | Maß Z: 32 | Bauform: professionell | |
Leistung: 20 Watt | Maß Y: 600 | Breite: 40 | Maß Z: 40 | Bauform: economy | |
Leistung: 30 Watt | Maß Y: 850 | Breite: 40 | Maß Z: 40 | Bauform: economy | |
Leistung: 40 Watt | Maß Y: 1100 | Breite: 40 | Maß Z: 40 | Bauform: economy |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Código arancelario
94054239
Luminaria LED
Bajo petición