item
Tablero para kit soporte tablero mesa

Tablero para kit soporte tablero mesa


Ver las 2 variantes

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tablero 25-900x450, recubierto de plástico
8 insertos roscados 12x15 M6 (instalados)

Características

Article number 0.0.694.86
Características gris, similar al RAL 7035
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 6 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

El tablero 25-900x450 es un tablero de mesa rectangular que se instala por medio del perfil columna de instalación 8 160x160 K76 (0.0.663.39) utilizando el kit soporte tablero mesa 8 420-45°.
El tablero lleva insertos roscados M6 en su parte inferior para que se pueda atornillar al kit soporte sin necesidad de mecanizado adicional. El resultado es una solución rápida y conveniente para crear una superficie de trabajo adicional.

Variantes

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
44101130