Datos técnicos
Volumen de suministro
Parcialmente premontada
Cajetín de cinta, AI
2 tapetas, PA, negro
Cinta fabricada en poliéster, distintivo EPA sobre amarillo
Kit de unión, St
Características
Número de artículo | 0.0.694.99 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.07 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Conveyor belt type: Warning notice | |
Conveyor belt type: Printed with EPA |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
46161507
eCl@ss 4.0
40020702
eCl@ss 5.0
40029102
eCl@ss 6.0.1
40029102
eCl@ss 8.0
40020290
UNSPSC 9.0
46161507
eCl@ss 4.1
40020702
eCl@ss 5.1
40029102
eCl@ss 7.1
40029102
eCl@ss 11.0
40020290
Código arancelario
76169990