Datos técnicos
Volumen de suministro
4 bisagras, Al, anodizado, natural
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x6, St, zincado
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x12, St, zincado
2 tuercas brida cuadradas M6
2 tuercas V 8 St M6, zincado
2 tornillos avellanados DIN 7991 M6x14, St, zincado
4 tapetas, PA-GF, gris
2 pernos bisagra Al L, D6
Características
Número de artículo | 0.0.695.09 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 247 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Código arancelario
83021000