Perfil cobertura XMS
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.695.54 |
---|---|
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 3.01 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 0.03 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 16.31 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 16.31 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 813 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 6.12 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 6.12 cm3 |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Model: Rounded | Width: 112 mm | Length: 20 ... 6000 | |
Model: Angled | Width: 112 mm | Length: 20 ... 6000 | |
Model: Straight | Width: 45 mm | Length: 20 ... 3000 | |
Model: Straight | Width: 80 mm | Length: 20 ... 6000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990
Perfil cobertura XMS
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria