item
Perfil X 8 80x80 M45-45° - XMS, natural

Perfil X 8 80x80 M45-45° - XMS, natural

0.0.695.56

20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.695.56
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 14.73 cm2
Momento de inercia, torsional It = 2.66 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 69.53 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 69.53 cm4
Peso, espec. Longitud m = 3.98 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 6000 mm
Material Al, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranura F = 5000 N
Momento resistente, eje x Wx = 24.08 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 24.08 cm3

Descripción

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
20 6,000

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990