Tablero para kit soporte tablero mesa
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Tablero OCTA 25-1110x555, recubierto de plástico
8 insertos roscados 12x15 M6 (instalados)
2 insertos roscados 14x15 M8 (instalados)
Características
Número de artículo | 0.0.696.79 |
---|---|
Características | gris, similar al RAL 7035 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 8 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
44101130
Tablero para kit soporte tablero mesa
Bajo petición