Perfil deslizamiento plano 48x2
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Gleitleiste 48x2 glatt ESD
Características
Article number | 0.0.696.84 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 116 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | PE-HD, ESD |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Sort by
Material: PE-HD | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
Material: PE-HD-ESD | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39161000