Datos técnicos
Volumen de suministro
Adaptador D30/R15-2, inyección de aluminio, natural
Tuerca 6 St M6, St, zinc.
Tornillo avellanado DIN 7991-M6x25, St, zinc.
Características
Article number | 0.0.697.37 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 6 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 17 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | St. zinc. |
Descripción
Variantes
Sort by
Shape: Circular | |
Shape: Square |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900