rueda fija 140×110
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo, St, zinc.
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cuerpo rueda, Al
Cubierta, PU, 75 Sh A, verde
Capacidad de carga 550 kg/rueda a 4 km/h máx.
Capacidad de carga 280 kg/rueda a 6 km/h máx.
Capacidad de carga 200 kg/rueda a 10 km/h máx.
Capacidad de carga 450 kg/rueda a 16 km/h máx. sin desplazamiento sobre obstáculos
Características
Article number | 0.0.697.82 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 10 |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2.4 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Sort by
Nośność (rolka): 200 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 130 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 160 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 550 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 600 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Zabezpieczenie ESD: X |
descargas
Datos CAD
Files
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Código arancelario
83022000