Kit de placas de transporte 8
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Placa de transporte 8 80x80 St, M10, St, aluminio blanco similar a RAL 9006
4 tornillos Allen DIN 912-M8x25, St, zinc.
Guía del usuario
Características
Número de artículo | 0.0.698.19 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 800 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Edge length Y: 40 | Shape: Rectangular | |
Edge length Y: 80 | Shape: Square |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098
Kit de placas de transporte 8
Bajo petición
* Información obligatoria