Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.698.34 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 130 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Descripción
descargas
Datos CAD
Files
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
23170704
eCl@ss 4.1
23170704
eCl@ss 5.0
23179104
eCl@ss 5.1
23179104
UNSPSC 7.0
24101610
UNSPSC 9.0
24101610
eCl@ss 6.0.1
23179104
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
36123421
eCl@ss 7.1
23179104
Código arancelario
73269094