Kit de uniones en cubo 8
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Unión cubo 3D, aluminio inyectado, natural
3 tapeta, kit unión cubo 8 40, PA, gris similar al RAL 7042
3 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x22, St, zinc.
3 arandelas ISO 7092 - 8 - 200 HV, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.698.78 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 138 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Ausführung: 2D | |
Ausführung: 3D |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900
Kit de uniones en cubo 8
Bajo petición