Kit unión XMS
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Fijación, AI
16 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x22, St, zincado
2 Tornillos Allen DIN 912-M8x20, St, zincado
2 tuercas de fijación M8, St
Características
Número de artículo | 0.0.698.86 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 494 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Fastening Sets: Straight | Alignment: 180° | Frame thickness: 80 mm | |
Fastening Sets: Right-angled | Alignment: 90° | Frame thickness: 80 mm | |
Fastening Sets: Right-angled, flattened | Alignment: 90° | Frame thickness: 40 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990
Kit unión XMS
Bajo petición