Panel portaherramientas 8
* Mandatory information
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Bloque para puntas 320x160, PP, natural
1 Soporte contenedor 8 160, negro
Características
Article number | 0.0.699.23 |
---|---|
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.282 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84879090