Perfil panelado doble
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 7.0.001.65 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 1.35 cm2 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.36 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Design: Standard | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Design: Economy | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Economy |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990
Perfil panelado doble
20 3,000
Bajo petición
* Información obligatoria