Datos técnicos
Características
Número de artículo | 7.0.002.62 |
---|---|
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 0.78 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 0.04 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 0.24 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 0.01 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.21 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 0.24 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 0.05 cm3 |
Variantes
Ordenar por
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042990