Perfil canal U 60x60
20 3,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 7.0.002.91 |
---|---|
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 3.38 cm2 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.91 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | Al, anodizado |
Descripción
Variantes
Sort by
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Cap fitting: Screw-attached | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Cap fitting: Screw-attached | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Cap fitting: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Cap fitting: None |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990