Tapeta pie D30 H43
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontado
Tapeta tope D30 H43, PA-GF
Garra de sujeción interna D30
Tornillo Allen DIN 912 M6x22, St, zincado
Arandela, St, zincado
Características
Número de artículo | 0.0.700.04 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 47.8 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097
Tapeta pie D30 H43
Bajo petición