Datos técnicos
Volumen de suministro
Placa de anclaje 8 M6, St, zinc.
Tornillo de ajuste D5/D3-M6x30, CuZn, niquelado
Tornillo Allen DIN 912 M6x14, St, zinc.
Tuerca V 8 St M6, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.700.08 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 43 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Código arancelario
73269098