Unión cruz D30
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Premontada
4 mordazas internas para unión D30, fundición de aluminio, natural
Doble reborde D30-10, St, zincado
2 Tornillos Allen DIN 912-M6x20, St, zincado
2 Tuercas hexagonales DIN 934 M6-I8I, St, zincado
2 arandelas St, zincado
Características
Número de artículo | 0.0.700.14 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 94.5 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Par | M = 10 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Tipo de conexión: Cruzada | Posición angular: 90° | distancia perfil: 18.5 mm | Diámetro: ø 40 mm | Giratorio: X | |
Tipo de conexión: Posición angular | Posición angular: -90°...+90° / 0°...+360° | distancia perfil: 90 mm | Diámetro: ø 40 mm | Giratorio: ✓ | |
Tipo de conexión: Cruzada | Posición angular: 90° | distancia perfil: 30 mm | Diámetro: ø 40 mm | Giratorio: X | |
Tipo de conexión: Posición angular | Posición angular: 0°...360° | distancia perfil: 40 mm | Diámetro: ø 30 mm | Giratorio: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910
Unión cruz D30
Bajo petición